Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x RS232, 1x PROFIBUS DP V0/V1 Master
Allgemeines
Ready-Relais Nein
Statusanzeigen 2 LEDs für Daten senden/empfangen für IF1
4 LEDs für Busfunktion für IF2
Diagnose
PROFIBUS DP Busfunktion Ja, per Status LEDs und SW Status
RS232 Datenverkehr Ja, per Status LEDs und SW Status
Leistungsaufnahme 1,5 W
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
PC - IF1 Nein
PC - IF2 Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
SRAM 1 MByte, batteriegepuffert
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal RS232
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
max. Reichweite 900 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Feldbus PROFIBUS DP V0/V1 Master
Ausführung 9-polige DSUB Buchse
Anzahl Slaves 125
max. Reichweite 1200 m
Übertragungsrate max. 12 MBit/s
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 im eingebauten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 0 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz Standard PCI Half Size Modul, Plug & Play
Installation in
B&R Automation PC Ja
B&R Panel PC Ja
Desktop PC Ja
Materialnummer:
5LS166.6
Beschreibung:
  • Profibus DP Master Anschaltung
  • RS232 Schnittstelle
Logic Scanner, PCI Half Size Modul, 1 PROFIBUS DP V0/V1 Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, max. 12 MBit/s, 3,5 kByte Eingangsdaten und 3,5 kByte Ausgangsdaten, 1 RS232-Konfigurationsschnittstelle, 1 MByte SRAM (Automation Runtime)
Erforderliches Zubehör
Undefined
1A0550.03 B&R Feldbus Konfigurator V03
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Infrastrukturkomponenten
0G1000.00-090 Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke
Sonstige
0G0001.00-090 Kabel PC - SPS/PW, RS232, Online-Kabel
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (5LS166.6) EXE / 511 KB
V3.0 HW Upgrade (5LS166.6) EXE / 511 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 5LS166.6 PDF / 945 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 90 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo