Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Mobile Automation

Moderne Automatisierungslösungen für mobile Maschinen – mehr als nur Hardware

Mobile.Automation

Die Automatisierung mobiler Arbeitsmaschinen befindet sich in einer Umbruchphase. Um die steigenden Anforderungen an die Produktivität weiterhin zu erfüllen, setzen Agrar- und Baubranche zunehmend auf hochautomatisierte und vernetzte Maschinen. Mit B&R-Lösungen lassen sich Automatisierungskonzepte für Baumaschinen und Kommunalfahrzeuge sowie für die Agrar- und Forstwirtschaft einfacher denn je umsetzen. Kunden profitieren von einer einfach zu bedienenden Entwicklungsumgebung, einem hochperformanten Echtzeitbetriebssystem und vorgefertigten Software-Bausteinen.

Modulares Steuerungs- und I/O-System X90

Steuerung-Mobile-Automation_BuR

Mit dem modularen Steuerungs- und I/O-System X90 schafft B&R neue Möglichkeiten in der mobilen Automatisierung. Das System ermöglicht flexible Automatisierungskonzepte auf Basis eines standardisierten Gesamtsystems.

  •  
    find

Gemeinsam mit B&R hat das österreichische Unternehmen Benzberg seinen High-Tech-Anhänger automatisiert. Highlights sind unter anderem die automatische Lenkung und die hydrostatisch angetriebenen Achsen. Der automatische Hangausgleich regelt den Kipper horizontal aus, um so den Verlust von Gütern zu vermeiden. Die Position des Anhängers und das geladene Gewicht stehen online zur Verfügung.

benzberg

3x schneller entwickeln mit mapp Technology

mappTechnology

mapp Technology revolutioniert die Entwicklung von Anwendersoftware in der Automatisierung. Modulare Softwarebausteine vereinfachen die Entwicklung neuer Programme und beschleunigen so die Entwicklungszeit für neue Maschinen und Anlagen um den Faktor 3.

Wie geht das? mapp deckt wiederkehrende Programmieraufgaben ab, indem es vorgefertigte Bausteine bereitstellt, die einfach zu bedienen und zudem bereits ausführlich getestet sind – sogenannte Basis-Funktionen. Der Programmierer kann sich somit auf seine Hauptaufgabe konzentrieren: den Automatisierungsprozess in Software umzusetzen.

  • mapp_load-balancing
     
    mapp_multi-axis-function
     
    mapp_serial-kinematics
     
    mapp_compaction-control
     
    mapp_fencing
     
    mapp_active-dumping
     
    mapp_anti-swing-control
     
    mapp_hydraulic-control
    Load Balancing
     
    Multi-Axis Function
     
    Serial Kinematics
     
    Compaction Control
     
    Boundary Control
     
    Active Damping
     
    Anti-Swing Control
     
    Hydraulic Control

Ein zentrales Engineering-Tool für alle Aufgaben

Automation-Studio-X90

Automation Studio ist die integrierte Software-Entwicklungsumgebung von B&R mit Werkzeugen für alle Projektabschnitte. Ob Steuerung, Antrieb, Kommunikation oder Visualisierung – alles ist in eine Umgebung integriert. Das spart Integrationszeit und Wartungskosten. Automation Studio erlaubt die Programmierung in allen SPS-Sprachen der IEC 61131-3, in CFC und C sowie objektorientiertes Programmieren in C++. So ermöglicht es jedem Entwickler, in seiner gewohnten Sprache zu arbeiten.

Tests an realen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeugen kosten Zeit und Geld. Nicht zuletzt wegen der zunehmenden Komplexität der Maschinen gewinnen Simulationen immer mehr an Bedeutung. Mit MATLAB/Simulink und MapleSim stellt B&R die passenden Tools bereit.

Diagnoseinformationen jederzeit verfügbar

B&R-Automatisierungslösungen bieten zahlreiche Diagnose- und Servicemöglichkeiten. Diagnoseinformationen zu jeglicher B&R-Hardware kann über ein integriertes Diagnosetool jederzeit auf einem webfähigen Gerät abgerufen werden. Das ist auch über eine sichere Fernwartungsverbindung möglich.

sicher-cloud

Mit der B&R-Fernwartungslösung Secure Remote Maintenance lassen sich Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge einfach und sicher warten – und das weltweit vom Büro aus oder von unterwegs. Die Fernwartungslösung ermöglicht, schnell auf Zwischenfälle zu reagieren und Inbetriebnahmen zu beschleunigen. Die Auslastung der Anlagen kann so auf ein Maximum gesteigert werden.

High-Speed für mobile Arbeitsmaschinen

EPL1

Herkömmliche Bussysteme in mobilen Arbeitsmaschinen stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Performance und Bandbreite sind für moderne Automatisierungslösungen nicht ausreichend.

EPL2

POWERLINK erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Performance und Bandbreite und baut auf den CANopen-Mechanismen auf. Es ist ein echtzeitfähiges und hardwareunabhängiges Open-Source-Protokoll und ermöglicht den problemlosen Umstieg auf Industrial Ethernet in der Baumaschinen- und Landwirtschaftstechnik.

B&R – globale Präsenz, solide Partnerschaft

Seinen Leitspruch Perfection in Automation lebt B&R seit über 35 Jahren. Darunter versteht das Unternehmen langjährige und vertrauensvolle Beziehungen zu Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Lieferanten sowie die besten Lösungen in der mobilen und industriellen Automatisierung. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 3.000 Mitarbeiter und ist mit über 180 Büros weltweit nah am Kunden.

ask

Mitgliedschaften

Durch seine Mitgliedschaft in Organisationen, die für die mobile Automatisierung relevant sind, beteiligt sich B&R aktiv an der technischen Weiterentwicklung und Innovation der Branche.

  • AEF
     
    Cia-logo
     
    POWERLINK_St_Group_CMYK
     
    VDMA
     
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.