Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Auswahlhilfe XV System

  • Auswahltabelle
    Ventilanschaltungen
    7XV108.50-11
    7XV108.50-12
    7XV116.50-11
    7XV116.50-12
    7XV116.50-01
    7XV124.50-11
    7XV124.50-12
    Anzahl Ventile
    8
    8
    16
    16
    16
    24
    24
    GND Pin
    22,23,24,25
    13,22,23,24,25
    22,23,24,25
    13,22,23,24,25
    22,23,24,25
    25
    13
    Schutzart
    IP20
    IP20
    IP20
    IP20
    IP20
    IP20
    IP20
    Busanschluss
    11-polig
    11-polig
    11-polig
    11-polig
    10-polig
    11-polig
    11-polig
    Versorgung
    via Busanschluss
    via Busanschluss
    via Busanschluss
    via Busanschluss
    via Busanschluss
    via Busanschluss
    via Busanschluss

  • Auswahltabelle
    Ventilanschaltungen
    7XV108.50-51
    7XV108.50-62
    7XV116.50-51
    7XV116.50-62
    7XV124.50-51
    7XV124.50-61
    7XV124.50-62
    Anzahl Ventile
    8
    8
    16
    16
    24
    24
    24
    GND Pin
    22,23,24,25
    13,22,23,24,25
    22,23,24,25
    13,22,23,24,25
    25
    25
    13
    Schutzart
    IP67
    IP67
    IP67
    IP67
    IP67
    IP67
    IP67
    Busanschluss
    M12
    M12
    M12
    M12
    M12
    M12
    M12
    Versorgung
    M8
    M8
    M8
    M8
    M8
    M8
    M8
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.