Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Safety Innovations 2015

Breakthrough

Die Befreiung aus der hartverdrahteten Sicherheitstechnik

B&R präsentiert eine neue Serie sicherer digitaler Mischmodule aus der X20-SafeIO-Familie, mit der die Einstiegshürde für programmierbare Sicherheitstechnik fallen wird. Integrierte Sicherheitstechnik ist damit auch bei Kleinstanwendungen nicht mehr teurer als bisherige Sicherheitslösungen.

Skalierbar: Von Low Cost bis High End – B&R-Produkte sind untereinander beliebig austauschbar, ohne dass sich die grundsätzlichen Funktionen verändern. Mit den neuen Mischmodulen lassen sich minimale Safety-Lösungen mit einem einzigen X20-SafeIO-Modul umsetzen.

balken_de
Apple Bullet LightCurtain

Der Turbo für die Sicherheit

B&R erweitert den Einsatzbereich von reACTION Technology auf sicherheitsrelevante Anwendungen. Zeitkritische Subprozesse werden direkt in den I/O-Modulen abgearbeitet, wodurch die Reaktionszeit sinkt. Für den Einsatz von reACTION ist keine teure Spezialhardware nötig, die Programmierung ist ebenso einfach, wie bei herkömmlichen Steuerungslösungen.

Da das reACTION-Modul einen Teil der Steuerungsaufgaben übernimmt, werden Steuerung und Netzwerk entlastet. Beide können daher in vielen Fällen kleiner dimensioniert werden. Dadurch ergibt sich ein Kostenvorteil, der häufig bereits die Investitionskosten für die reACTION-Module mehr als wettmacht.

balken_de
mapp

Sichere Betriebsart per Maschinenvisualisierung wählen

mapp Technology ermöglicht nun eine sichere Auswahl der Betriebsart über die Maschinenvisualisierung. Betriebsartenwahlschalter mit Schlüsselfunktion werden dadurch überflüssig. Möglich machen dies neue und für Sicherheitsanwendungen zertifizierte mapp-Bausteine und Visualisierungsobjekte. Als Bedienpanel kann jedes B&R Panel verwendet werden, eine eigene Safety-Zertifizierung ist nicht nötig.

balken_de
buscontroller integriert

Buscontroller integriert

Die neue B&R-Sicherheitssteuerung SafeLOGIC X20SL8101 verfügt über ein integriertes I/O Interface und ein zugehöriges Netzteil, mit dem X20-Module direkt angereiht werden können. Wie bei allen B&R-Sicherheitssteuerungen ist das POWERLINK Interface integriert.

Die X20SL8101 kann zudem Daten von bis zu 300 Safety Nodes verarbeiten und setzt damit neue Maßstäbe in der Performance von sicherheitstechnischen Steuerungen.

balken_de
bei netzwerkausfall

Autonome Funktion bei Netzwerkausfall

Die neue Sicherheitssteuerung SafeLOGIC X20SL8101 und die SafeIO-Module mit reACTION Technology unterstützen den Blackout-Mode. Damit läuft die Sicherheitsanwendung nach einem Ausfall des Netzwerks oder der Hauptsteuerung weiter. Für ein solches Ausfallszenario lassen sich autonome und komplexe Abläufe programmieren, wodurch auf teure Redundanzlösungen verzichtet werden kann.

balken_de
openSAFETY Panel

Nur ein Kabel

Die neuen openSAFETY-Bediengeräte von B&R ermöglichen einen sicheren Datenaustausch über das Bussystem. Durch das integrierte openSAFETY-Interface entfällt die Verdrahtung von Not-Aus-, Betriebsarten- und Starttastern.

Die openSAFETY-Bediengeräte benötigen nur einen Bus- und einen Stromanschluss. Dadurch lassen sich die Bediengeräte genau dort platzieren, wo sie gebraucht werden. Die Installation und Wartung von Tragarmsystemen wird deutlich erleichtert.

balken_de
library_for_press_applications

Umfassende Bibliothek für Pressenanwendungen

Mit der neuen, PLCopen-konformen Bibliothek für Pressenanwendungen bietet B&R als einer der ersten Hersteller eine vollständige Implementierung der in PLCopen Part 4 spezifizierten Funktionsbausteine. Anwendern im sicherheitstechnisch hochsensiblen Pressenbereich wird die Implementierung von Sicherheitsfunktionen dadurch wesentlich erleichtert.

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.