Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Orange Box

Bestandsanlagen besser analysieren

Mit der Orange Box von B&R erhalten Nutzer nun auch Zugang zu Energie- und Prozessdaten von bisher nicht auslesbaren, unvernetzten Maschinen. Die Orange Box ermöglicht, Maschinendaten ohne Änderung an der bestehenden Hard- und Software auszulesen. Durch die Visualisierung von Kennzahlen lässt sich Verbesserungspotenzial einfach identifizieren. Die Maschine kann effizienter betrieben werden.

Die Orange Box

Das Industrial-IoT-Lösungspaket Orange Box ermöglicht es, Bestandsmaschinen und -anlagen in die intelligente Fabrik aufzunehmen. Daten isolierter Maschinen und Anlagen können ausgelesen und analysiert werden. Ein Controller sammelt über I/Os oder eine Feldbusverbindung Daten im laufenden Betrieb, diese werden durch intelligente Softwarebausteine verarbeitet. Der große Vorteil des neuen Lösungspakets ist, dass existierende Hardware und Software ohne Änderung weiterverwendet werden kann.

  • Highlights
  • Maschinendaten unvernetzer Maschinen auslesen
  • Energie- und Prozesseffizienz steigern
  • Ortsungebundene Statusüberwachung

Konnten mit der Orange Box bislang OEE-Kennzahlen erfasst und ausgewertet werden, so stehen Nutzern nun weit mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Die neuen Funktionen Energy, Pack ML und Tweet ermöglichen Energie- und Prozess-Monitoring sowie automatisierte Nachrichten in Bedarfsfällen.

Statusnachrichten aufs Smartphone

Bei bestimmten Statusänderungen informiert nun die Tweet-Funktion automatisiert einen oder mehrere definierte Empfänger. Der Empfänger kann entweder direkt zur Maschine gehen oder den Maschinenstatus von unterwegs überprüfen. Möglich wird dies aufgrund der HTML5-basierten Visualisierung, die auf allen mobilen Endgeräten angezeigt und per Touchscreen bedient werden kann.

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.