Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Neue Widgets für einfachere Visualisierungen

B&R erweitert seine webbasierte Visualisierungslösung mapp View laufend um neue Bausteine für eine einfachere Handhabung. Die sogenannten Widgets werden per Drag-and-drop in die gewünschte Visualisierungs-Seite gezogen und dort einfach parametriert. Derzeit sind rund 80 Widgets verfügbar. Bis Ende 2018 kommen 50 weitere hinzu. Zu den neuesten Widgets gehören:

Paper Widget

B&R erleichtert die Erstellung von dynamischen Visualisierungen. SVG-Elemente können auf der Basis von Echtzeitdaten zur Laufzeit animiert und verändert werden. So sind zum Beispiel Drehungen, Transitionen und Bewegungen möglich. Dies alles wird mit einer einzigen SVG-Grafik realisiert, was Zeit und Kosten spart. Aufwendiges Erstellen mehrerer Bilder für Bildsequenzen entfällt. Da SVG-Grafiken auf Vektoren basieren, kann in die Darstellung ohne Qualitätsverlust gezoomt werden.

  • Highlights
  • Animierte Grafiken einfach erstellen
  • VNC-Visualisierungen einbinden
  • Mehrere Achsen einfach verfahren
mapp View Paper widget
balken_de

VNC Viewer Widget

VNC-Visualisierungen lassen sich nun ganz einfach in eine mapp-View-Visualisierung einbinden. Mit dem VNC Viewer werden bestehende Aggregate und Maschinen mit VNC-Server einfach in die mapp-View-Visualisierung einer Hauptmaschine oder Linie integriert – völlig ohne Programmieraufwand.

VNC viewer
balken_de

Tree View Widget

Dieses Widget bringt die bekannte Baumstruktur auf die Visualisierung. Sämtliche vorhandenen linearen Strukturen lassen sich so übersichtlich darstellen und ermöglichen einen einfachen Zugriff. Rezeptwerte, Ordnerstrukturen und vieles mehr werden so dargestellt, wie es in den Explorern gängiger Betriebssysteme üblich ist.

Tree Viewer
balken_de

MultiAxis Slider

Mit dem MultiAxis Slider verwandelt sich die Visualisierung in eine Art Touchpad. Mit dem Finger können Achsen in zwei Dimensionen gleichzeitig verfahren werden. Roboter- oder CNC-Achsen lassen sich somit ohne spezielle Hardware wesentlich effizienter manuell positionieren.

MultiAxis Slider
balken_de

CodeBox Widget

B&R hat die Funktionen dieses Widgets erweitert. Um ein einheitliches Look-and-Feel zu erreichen, lässt sich das Design der CodeBox nun beliebig anpassen. Die CodeBox wird genutzt, um Maschinencode zur Laufzeit zu verändern oder zu ergänzen. Maschinenoptionen können somit direkt an der Maschine programmiert und konfiguriert werden.

LadderEditor2
balken_de
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.