Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
LEDs Status, SDL3
B&R ID-Code 0xE3C4
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ B
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
SDL/DVI-D Schnittstelle
Ausführung DVI-I
Typ SDL/DVI-D
SDL3 Out
Ausführung RJ45, geschirmt
Typ SDL3
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25 %, SELV
Nennstrom max. 0,2 A
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 2
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55 °C
Lagerung -20 bis 60 °C
Transport -20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g peak
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g peak
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g peak / 200 bis 500 Hz: 4 g peak
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g peak / 200 bis 500 Hz: 4 g peak
Schock
Betrieb 15 g peak, 11 ms
Lagerung 30 g peak, 6 ms
Transport 30 g peak, 6 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium
Lackierung weiß
Abmessungen
Breite 40 mm
Höhe 100 mm
Tiefe 80 mm
Gewicht ca. 500 g
Materialnummer:
5COSD3.1000-00
Beschreibung:

Der SDL3 Konverter ermöglicht den SDL3-Betrieb für B&R Industrie PCs und Automation Panels die über keine SDL3-Schnittstelle bzw. keinen SDL3-Einschub verfügen. Das Hochrüsten von Anlagen auf SDL3 im Zuge von Retrofitmaßnahmen und Umbauten gestaltet sich dadurch einfach. In Verbindung mit einer, an einem B&R Industrie PC integrierten, SDL3-Schnittstelle können zwei Automation Panels im Dual-Independent-Display-Betrieb angeschlossen werden.

Erforderliches Zubehör
SDL Kabel
5CASDL.0008-00 SDL Kabel - 0,8 m
5CASDL.0018-00 SDL Kabel - 1,8 m
5CASDL.0050-00 SDL Kabel - 5 m
5CASDL.0060-00 SDL Kabel - 6 m
5CASDL.0100-00 SDL Kabel - 10 m
SDL3/SDL4-Kabel
5CASD3.0030-00 SDL3/SDL4 Kabel - 3 m
5CASD3.0050-00 SDL3/SDL4 Kabel - 5 m
5CASD3.0100-00 SDL3/SDL4 Kabel - 10 m
5CASD3.0150-00 SDL3/SDL4 Kabel - 15 m
5CASD3.0200-00 SDL3/SDL4 Kabel - 20 m
5CASD3.0300-00 SDL3/SDL4 Kabel - 30 m
5CASD3.0500-00 SDL3/SDL4 Kabel - 50 m
5CASD3.1000-00 SDL3/SDL4 Kabel - 100 m
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
DVI Kabel
5CADVI.0018-00 DVI-D Kabel - 1,8 m
5CADVI.0050-00 DVI-D Kabel - 5 m
SDL Kabel 45° Anschluss
5CASDL.0018-01 SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 1,8 m
5CASDL.0050-01 SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 5 m
5CASDL.0100-01 SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 10 m
SDL Kabel flex
5CASDL.0018-03 SDL Kabel flex - 1,8 m
5CASDL.0050-03 SDL Kabel flex - 5 m
5CASDL.0100-03 SDL Kabel flex - 10 m
Sonstiges
5ACCRHMI.0000-000 REP HMI Erdungslasche
USB Kabel
5CAUSB.0018-00 USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 1,8 m
5CAUSB.0050-00 USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 5 m
Zubehör
5ACCRHMI.0011-000 REP Zugentlastung USB - Für APC2100/APC2200 - Für SDL3 Konverter/SDL4 Konverter
Dokumentation Version (Datum) Download
SDL3 Konverter Anwenderhandbuch PDF / 2 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5COSD3.1000-00 ZIP / 696 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo