Materialnummer Beschreibung
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
0TB1210.3100 Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibrationsschutz durch Schraubflansch
5ACCBT01.0000-001 Batterieeinsatz - Dunkelgrau - inkl. Batterie - Für APC2200/PPC2200
5ACCRHMI.0000-000 HMI Erdungslasche
5ACCRHMI.0007-000 HMI Montagewerkzeug Tragarm - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Drehmomentschlüssel 2,0 – 10,0 Nm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20 Länge 89 mm - 1x Bit Torx 25, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 30, Länge 89 mm
5ACCRPC2.0000-000 PPC2100/2200 Befestigungsschrauben Kit - 4x Schraube M3x34 mm - 2x Spezialschraube PPC2100
5ACCRPC2.0001-000 xPC2100/2200 Schnittstellenabdeckungen - 1x Abdeckungenset
5ACCRPC2.0002-000 xPC2200 CFast Abdeckung
5ACCRPC2.0003-000 xPC2200 Batterieeinsatz - 1x Batterielade xPC2200 - 1x Batterie inkl. Platine
5ACCUSB2.0002-000 USB Hub 2x passiv - Für Automation Panel 5000
5MMUSB.032G-02 USB 3.0 Memory Stick 32 GByte MLC - Nur für HMI Produkte
5MMUSB.4096-02 USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo