Allgemeines
B&R ID-Code 0xE9F5
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15,6"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung HD, 1366 x 768 Pixel
Kontrast 1000:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 85° / Richtung L = 85°
vertikal Richtung U = 85° / Richtung D = 85°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 40 bis 400 cd/m²
Half Brightness Time 70.000 h
Touch Screen
Technologie Projected Capacitive Touch (PCT)
Transmissionsgrad > 90%
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65 mit Konsole 5ACCMA00.000x-000
IP54 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000
Schutzart nach UL50 Type 4X Indoor mit Konsole 5ACCMA00.000x-000
Type 1 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium, lackiert
Lackierung Weißaluminium (ähnlich RAL 9006)
Front
Trägerrahmen Aluminium (ähnlich RAL 9006), lackiert
Design schwarz
Abmessungen
Breite 433 mm
Höhe 349 mm
Gewicht 6400 g
Materialnummer:
5AP5230.156B-000
Beschreibung:
  • 15,6" TFT HD color Display
  • Multitouch (PCT)
  • Einbaumöglichkeit einer Erweiterungseinheit
  • Flexible Tragarmmontage oder VESA
  • Schutzart IP65 mit Konsole 5ACCMA00.000x-000
  • Schutzart IP54 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000
  • Schutzart IP10 mit Konsole 5ACCMA01.0100-000
Automation Panel 15,6" HD TFT - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Tragarmmontage - Querformat - Erweiterungsoption - Für PPC2100/PPC2200/Linkmodule
Optionales Zubehör
Erweiterungseinheiten
5ACCKP00.156B-000 AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungsabdeckung - Für Einbaubefehlsgeräte - 10x Optionen für 22,3mm Einbauelemente - Für 5AP5230.156B/156C-000 Panel
5ACCKP01.156B-000 AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungseinheit - 1x Not-Halt - 2x Drucktaster (rot und grün) - 1x Wahlschalter - 1x Schlüsselschalter - 1x Front USB-Schnittstelle - Für 5AP5230.156B/156C-000 Panel
5ACCKP04.156B-000 AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungseinheit - 1x Not-Halt - 3x Drucktaster (rot, grün, blau) - 1x Schlüsselschalter - 1x Front USB-Schnittstelle - Für 5AP5230.156B/156C-000 Panel
Flansche
5ACCFL00.0000-000 AP5000 Flansch - Tragarm Drehflansch - Für Konsole Tragarm
5ACCFL00.0100-000 AP5000 Flansch - Tragarm Dreh- und Neigeflansch - Für Konsole Tragarm
5ACCFL00.0200-000 AP5000 Flansch - Tragarm Flansch Adapter - Für Rittal - Für Konsole Tragarm
Haltegriffe
5ACCHD01.156B-000 AP5000 Tragarm Haltegriffe - Für 5AP5230.156B/156C-000 Panel
Konsolen
5ACCMA00.0000-000 AP5000 Konsole Tragarm
5ACCMA00.0001-000 AP5000 Konsole Tragarm - 1x rückseitige USB-Schnittstelle
5ACCMA00.0002-000 AP5000 Konsole Tragarm - 2x rückseitige USB-Schnittstelle
5ACCMA00.0100-000 HMI Konsole VESA IP54 - Dichtigkeit ist nur mit passenden Kabeldurchführungen gegeben
5ACCMA00.0101-000 HMI Konsole VESA IP54 w/USB - Dichtigkeit ist nur mit passenden Kabeldurchführungen gegeben
5ACCMA01.0100-000 AP5000 Konsole VESA IP10/IP20 - IP20 mit 5AP5120.*-000 - IP10 mit 5AP5130.*-000, 5AP5230.*-000
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.2 HW Upgrade (5AP5230.156B-000) EXE / 532 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel PDF / 670 KB
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch PDF / 22 MB
PPC2100 - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel PDF / 117 KB
Panel PC 2100 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 43 MB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 29 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) ZIP / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP5230.156B-000 ZIP / 2 MB
Treiber Version (Datum) Download
TWN4 development pack ZIP / 26 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo