Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
B&R ID-Code 0xDA2D
Verpolungsschutz Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 390 mm
Höhe 390 mm
Tiefe 390 mm
Kurzübersicht
Lieferumfang Für den Betrieb erforderliche B&R Standardkomponenten sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Materialnummer:
ETA510.0102-100
Beschreibung:
ETA - Grundmechanik, Stapelverbinder zur optimalen Präsentation und Lagerung von ETA Systemen, Montageplatten, Sicherheitseinrichtungen: Lichtgitter, Notausschalter, Betriebsartenwahlschalter, Taster, Hutschiene, Lüfter und 24V Relais, Angepasster Kabelbaum, IEC Geräteanschlussstecker, HINWEIS: B&R-Steuerungskomponenten müssen gesondert bestellt werden
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
5CFCRD.0512-06 CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00040 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,4 m
X20 CPUs
X20CP1586 X20 Zentraleinheit, ATOM 1.6 GHz, 512 MByte DDR2 RAM, 1 MByte SRAM, tauschbarer Programmspeicher: CompactFlash, 1 Einschubsteckplatz für X20 Schnittstellenmodule, 2 USB-Schnittstellen, 1 RS232-Schnittstelle, 1 Ethernet-Schnittstelle 10/100/1000 Base-T, 1 POWERLINK-Schnittstelle, inkl. Einspeisemodul, Feldklemme 1x X20TB12, Steckplatzabdeckung und X20 Abschlussplatte rechts X20AC0SR1 beiliegend, Programmspeicher gesondert bestellen!
Zentraleinheiten
X20SL8100 X20 SafeLOGIC, sichere Steuerung, openSAFETY Gateway, tauschbarer Programmspeicher: SafeKEY, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Controlled Node, integrierter 2-fach Hub, inkl. Einspeisemodul, Feldklemme 1x X20TB52 und X20 Abschlussplatte rechts X20AC0SR1 beiliegend, SafeKEY und SafeLOGIC-Funktionsumfang über X20MK-Konfigurator bestellen!
Zubehör
0TP370.76 Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light
0TP650.07 Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo