Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
B&R ID-Code 0xE293
Verpolungsschutz Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 390 mm
Höhe 390 mm
Tiefe 390 mm
Materialnummer:
ETA280.0102-100
Beschreibung:
Condition Monitoring für Schwingungsmessung Mit diesem ETA-System können alle Betriebsarten des Moduls X20CM4810, in Verbindung mit den Beschleunigungssensoren 0ACS100A.00-1 und 0ACS100A.90-1, in realistischen Anwendungssituationen in Betrieb genommen und getestet werden. + Erkennung von Lagerschäden + Erkennung von periodischen Schlägen + Detektion von Unwucht + Erkennung einer Fehlausrichtung der Motorwelle
Optionales Zubehör
Zubehör
0TP370.76 Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light
Dokumentation Version (Datum) Download
ETA Standard System - B&R Komponenten XLSX / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo