Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Antriebsbasierende Steuerung

Die Steuerung befindet sich zentral in einem ACOPOS Servoverstärker. Die Antriebe sind untereinander über CAN-Bus vernetzt und synchronisiert, dadurch sind neben einfachen Punkt zu Punkt Bewegungen auch elektronische Getriebe- und Kurvenscheibenanwendungen bis hin zu CNC Anwendungen möglich. Die einfach ausgeführte Bedienung/Visualisierung wird von der Steuerung im ACOPOS Servoverstärker kontrolliert. Ein-/Ausgangssignale werden im Schaltschrank oder direkt im Maschinenraum angeschlossen. Durch den Entfall einer externen Steuerung können auch stark eingeschränkte Platzverhältnisse optimal genutzt werden.

ACOPOS_Topologie_4_00
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.