Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 39
Nennleistung PN [W] 4084
Nennstrom IN [A] 8,19
Stillstandsmoment M0 [Nm] 50
Stillstandsstrom I0 [A] 10,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 173
Maximalstrom Imax [A] 64,12
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,76
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 288
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,82
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,51
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 404
Masse ohne Bremse m [kg] 31
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTQ93.ee010ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße 9; Baulänge 3; Nenndrehzahl 1000 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8LT PDF / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo