Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 318
Nennleistung PN [W] 16650
Nennstrom IN [A] 32,55
Stillstandsmoment M0 [Nm] 383
Stillstandsstrom I0 [A] 39,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 703
Maximalstrom Imax [A] 104,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 9,77
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 590,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,32
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,62
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 20,88
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 95,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3000
Masse ohne Bremse m [kg] 94
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LTJC4.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 4; Nenndrehzahl 500 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8LT PDF / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo