Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
8LTJC3.ee003ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 3; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTJC3.ee005ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 3; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTJC3.eeA08ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 3; Nenndrehzahl 80 U/min;
8LTJC4.ee003ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 4; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTJC4.ee005ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 4; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTJC4.eeA08ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 4; Nenndrehzahl 80 U/min;
8LTJC5.ee003ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 5; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTJC5.ee005ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 5; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTJC5.eeA08ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 5; Nenndrehzahl 80 U/min;
8LTJC6.ee003ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 6; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTJC6.ee005ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 6; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTJC6.eeA08ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 6; Nenndrehzahl 80 U/min;
8LTJC7.ee003ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 7; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTJC7.eeA08ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 7; Nenndrehzahl 80 U/min;
8LTJC8.ee003ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 8; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTJC8.eeA08ffgg-0 Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 8; Nenndrehzahl 80 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo