Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 306
Nennleistung PN [W] 16022
Nennstrom IN [A] 30,46
Stillstandsmoment M0 [Nm] 340
Stillstandsstrom I0 [A] 33,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 680
Maximalstrom Imax [A] 108,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 10,05
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 607,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,72
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,31
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 110
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2210
Masse ohne Bremse m [kg] 93
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LTK96.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, wassergekühlt; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 500 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8LT PDF / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo