Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 153
Nennleistung PN [W] 8011
Nennstrom IN [A] 15,5
Stillstandsmoment M0 [Nm] 170
Stillstandsstrom I0 [A] 17,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 345
Maximalstrom Imax [A] 57,27
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 9,87
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 596,9
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,63
Statorinduktivität L2ph [mH] 15,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,17
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 70
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1651
Masse ohne Bremse m [kg] 67
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTK94.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, wassergekühlt; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 500 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8LT PDF / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo