Allgemeines
Isolierkörper | PTB, PA, UL94 / V0 gelistet |
Schutzleiter-Gehäuseanbindung | nach VDE 0627 |
Steckergröße | Größe 1.5 |
Anzahl und Art der Kontakte | 9 (4 Leistungs- und 5 Signalkontakte) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Aufstellhöhe | bis 2000 m |
Schutzart nach DIN 40050 | gesteckt IP 66/67 |
Zulassung | UL / CSA |
Elektrische Eigenschaften
Überspannungskategorie | III |
Leistungskontakte | |
Durchgangswiderstand | <5 mΩ |
Nennspannung | 630 V (AC/DC) |
Nennstrom | max. 14 A |
Prüfspannung (L - L) | 6000 V |
Signalkontakte | |
Durchgangswiderstand | <5 mΩ |
Nennspannung | 63 V (AC/DC) |
Nennstrom | max. 3,6 A |
Prüfspannung (L - L) | 1500 V |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Zinkdruckguss / Kunststoff |
Abmessungen | |
Länge | 42,7 mm |
Durchmesser | 18,6 mm |
Gewicht | 30 g |
Crimpbereich | 4 x 0,5 - 1,5 mm² + 5 x 0,14 - 1,0 mm² |
Dichtung | FKM |
Steckzyklen | >500 |
Kabelklemmbereich | 10,5 - 12 mm |
Temperaturbereich | -20°C bis +130°C |
Materialnummer:
8BPM0004.0000-00Beschreibung:
Signalstecker Serie 915 9-polig, IP67, Crimpkontakte im Lieferumfang enthalten: 4 x 0,5-1,5 mm² + 5 x 0,14-1,0 mm², Kabelklemmbereich: 10,5-12 mm
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BPM0004.0000-00 | PDF / 127 KB |