Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1300
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 350
Nennleistung PN [W] 47647
Nennstrom IN [A] 96
Stillstandsmoment M0 [Nm] 390
Stillstandsstrom I0 [A] 107
Maximalmoment Mmax [Nm] 1000
Maximalstrom Imax [A] 320
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,64
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 219,91
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,066
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 36
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 69
Trägheitsmoment J [kgcm2] 622
Masse ohne Bremse m [kg] 216
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 50
Materialnummer:
8LSP96.ee013ffgg-3
Beschreibung:
S4 1300 350 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo