Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 195
Nennleistung PN [W] 44925
Nennstrom IN [A] 88
Stillstandsmoment M0 [Nm] 234
Stillstandsstrom I0 [A] 106
Maximalmoment Mmax [Nm] 556
Maximalstrom Imax [A] 295
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,21
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,049
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,35
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 33
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 373
Masse ohne Bremse m [kg] 150
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 50
Materialnummer:
8LSP94.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S4 2200 195 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo