Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 165
Nennleistung PN [W] 38013
Nennstrom IN [A] 74,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 300
Stillstandsstrom I0 [A] 135,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 1000
Maximalstrom Imax [A] 530
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,21
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,022
Statorinduktivität L2ph [mH] 0,83
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 37
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 69
Trägheitsmoment J [kgcm2] 622
Masse ohne Bremse m [kg] 216
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 70
Materialnummer:
8LSO96.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S4 2200 165 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo