Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1300
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 110
Nennleistung PN [W] 14975
Nennstrom IN [A] 30
Stillstandsmoment M0 [Nm] 140
Stillstandsstrom I0 [A] 38
Maximalmoment Mmax [Nm] 407
Maximalstrom Imax [A] 138
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,64
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 219,91
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,194
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,39
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 28
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 63
Trägheitsmoment J [kgcm2] 290
Masse ohne Bremse m [kg] 118
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Materialnummer:
8LSO93.ee013ffgg-3
Beschreibung:
S4 1300 110 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo