Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 19,63
Nennleistung PN [W] 9250
Nennstrom IN [A] 18
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 23,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 78,2
Maximalstrom Imax [A] 106,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,285
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,21
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,03
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45
Trägheitsmoment J [kgcm2] 13,13
Masse ohne Bremse m [kg] 19
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,5
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC64.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S4 4500 19,63 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R