Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 58
Nennleistung PN [W] 18221
Nennstrom IN [A] 35,6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 70
Stillstandsstrom I0 [A] 43
Maximalmoment Mmax [Nm] 150
Maximalstrom Imax [A] 110,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,203
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,76
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 27,7
Masse ohne Bremse m [kg] 41
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC5C.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge C; Nenndrehzahl 3000 U/min;