Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 42
Nennleistung PN [W] 13195
Nennstrom IN [A] 25,8
Stillstandsmoment M0 [Nm] 50
Stillstandsstrom I0 [A] 30,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 131
Maximalstrom Imax [A] 107
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,27
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,07
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 51
Trägheitsmoment J [kgcm2] 24,7
Masse ohne Bremse m [kg] 27
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 60
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 14,7
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC5B.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S5 3000 42 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0