Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 20
Nennleistung PN [W] 9425
Nennstrom IN [A] 18,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 31
Stillstandsstrom I0 [A] 28,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 84
Maximalstrom Imax [A] 103
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,19
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,47
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 13
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45
Trägheitsmoment J [kgcm2] 16
Masse ohne Bremse m [kg] 20,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 17
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 3,6
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC5A.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S5 4500 20 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0