Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 16,51
Nennleistung PN [W] 7780
Nennstrom IN [A] 15,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 20,8
Stillstandsstrom I0 [A] 19,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 55,2
Maximalstrom Imax [A] 65,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,341
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,08
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43
Trägheitsmoment J [kgcm2] 10,66
Masse ohne Bremse m [kg] 15,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 1,4
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC56.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S4 4500 16,51 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R