Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 10,01
Nennleistung PN [W] 3145
Nennstrom IN [A] 6,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 11,7
Stillstandsstrom I0 [A] 7,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 27,6
Maximalstrom Imax [A] 20,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,16
Statorinduktivität L2ph [mH] 21,52
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 37
Trägheitsmoment J [kgcm2] 6,04
Masse ohne Bremse m [kg] 10,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 1,4
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC54.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S4 3000 10,01 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R