Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 6,24
Nennleistung PN [W] 2941
Nennstrom IN [A] 5,8
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10,4
Stillstandsstrom I0 [A] 9,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 30,4
Maximalstrom Imax [A] 43,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,08
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 64,93
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,106
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,69
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,58
Masse ohne Bremse m [kg] 8,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 013X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC45.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S5 4500 6,24 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0