Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 8,01
Nennleistung PN [W] 2516
Nennstrom IN [A] 4,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10,4
Stillstandsstrom I0 [A] 6,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 30,4
Maximalstrom Imax [A] 29,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,489
Statorinduktivität L2ph [mH] 21,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,58
Masse ohne Bremse m [kg] 8,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC45.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S5 3000 8,01 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0