Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 6,76
Nennleistung PN [W] 1557
Nennstrom IN [A] 3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 7,8
Stillstandsstrom I0 [A] 3,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,8
Maximalstrom Imax [A] 16,1
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 6,24
Statorinduktivität L2ph [mH] 44,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 7
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC44.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S5 2200 6,76 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0