Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 2,6
Nennleistung PN [W] 1634
Nennstrom IN [A] 3,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,2
Stillstandsstrom I0 [A] 6,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 15,2
Maximalstrom Imax [A] 29,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,81
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,22
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,42
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,87
Masse ohne Bremse m [kg] 6,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC43.ee060ffgg-3
Beschreibung:
S5 6000 2,6 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0