Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 16
Nennleistung PN [W] 7540
Nennstrom IN [A] 14,68
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 23,85
Maximalmoment Mmax [Nm] 107
Maximalstrom Imax [A] 144
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,19
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 15,26
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 37
Trägheitsmoment J [kgcm2] 46
Masse ohne Bremse m [kg] 20
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA73.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S5 4500 16 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0