Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 1,81
Nennleistung PN [W] 569
Nennstrom IN [A] 1,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2
Stillstandsstrom I0 [A] 1,44
Maximalmoment Mmax [Nm] 8,2
Maximalstrom Imax [A] 7,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,4
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 89,8
Statorwiderstand R2ph [Ω] 23,76
Statorinduktivität L2ph [mH] 46,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 17
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,59
Masse ohne Bremse m [kg] 2,23
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,5
Masse der Bremse [kg] 0,27
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,011
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1016
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA32.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 2; Nenndrehzahl 3000 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo