Kurzbeschreibung
Schrittmotor | Schrittmotor Flanschmaß 87,1 mm, Länge 98 mm |
Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Spezifische Motordaten
Allgemeine Motordaten
Schutzklasse | IP40 |
Schrittwinkel | 1,8° |
max. Oberflächentemperatur | 100°C |
mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen | 20.000 Stunden |
Kabellänge | 300 mm |
Kabelquerschnitt | AWG 22, UL3266 |
Wellenausführung | mit Passfeder |
Isolationsklasse | B (130°C) |
Isolationswiderstand | 100 MΩ min. 500 VDC |
Dielektrische Festigkeit | 1776 VAC für 1 Minute |
Versorgungsspannung des Treibers | max. 80 VDC |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 40°C |
Lagerung | -30 bis 85°C |
Transport | -30 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Materialnummer:
80MPH3.300S000-01Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 87,1 mm Flansch, Länge 98 mm, 3 A seriell / 6 A parallel, 7,8 Nm Haltemoment, 5,5 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Zubehör
80XMPHXRE.W1-10 | IP-Erweiterung und Verdrahtungsklemme für Schrittmotoren der 80MPH Serie, IP65, 10 Einheiten pro Verpackung |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Schrittmotoren Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 80MPH | PDF / 113 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Hybrid | PDF / 301 KB | |
UK Declaration Motors Hybrid | PDF / 107 KB |