Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,34
Nennstrom IN [A] 0,8
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,36
Stillstandsstrom I0 [A] 0,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 1
Maximalstrom Imax [A] 2,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,42
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 25,13
Statorwiderstand R2ph [Ω] 17,4
Statorinduktivität L2ph [mH] 30,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,76
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 15
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,03
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,35
Trägheitsmoment Bremse JBr [kgcm2] 0,013
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 4
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 6,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 10,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 12
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 5000
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 5000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 15
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 1,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 160
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 200
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 160
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 200
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,010
Gemeinsame Werte
Max. zulässiges Abtriebsmoment MK0 [Nm] 1,12
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] 4
Masse des Motors (ohne Bremse) [kg] 0,6
Masse der Bremse [kg] 0,1
Masse des Getriebes [kg] 0,25
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1010.50
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... -
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C00X
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Materialnummer:
8LVB13.ee004SjCn00
Beschreibung:
Getriebemotor 8LVB13, Übersetzung: 4, Getriebe 8GM40, einstufig, Nenndrehzahl: 1500 min-1
Dokumentation Version (Datum) Download
8LVB Anwenderhandbuch PDF / 9 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo