Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
UL1004-1 Rotating Electrical Machines, General Requirements,
UL1004-6 Servo and Stepper Motors and
C22.2 No.100-14 Motors and Generators
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 5000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3,995
Nennleistung PN [W] 2092
Nennstrom IN [A] 3,917
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10,2
Stillstandsstrom I0 [A] 11,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 29,1
Maximalstrom Imax [A] 36
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,02
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,5
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,76
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,137
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 58
Trägheitsmoment J [kgcm2] 16,9
Masse ohne Bremse m [kg] 19,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 25
Masse der Bremse [kg] 3,4
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,61
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSQ62.ee050ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo