Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
UL1004-1 Rotating Electrical Machines, General Requirements,
UL1004-6 Servo and Stepper Motors and
C22.2 No.100-14 Motors and Generators
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,033
Nennleistung PN [W] 426
Nennstrom IN [A] 1,07
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,13
Stillstandsstrom I0 [A] 1,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,68
Maximalstrom Imax [A] 5,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,9
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 120
Statorwiderstand R2ph [Ω] 26,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 53,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,015
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,85
Masse ohne Bremse m [kg] 5,9
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,5
Masse der Bremse [kg] 0,7
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,012
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSQ33.ee020ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo