Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
UL1004-1 Rotating Electrical Machines, General Requirements,
UL1004-6 Servo and Stepper Motors and
C22.2 No.100-14 Motors and Generators
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1800
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 8,375
Nennleistung PN [W] 1579
Nennstrom IN [A] 3,79
Stillstandsmoment M0 [Nm] 9,98
Stillstandsstrom I0 [A] 5
Maximalmoment Mmax [Nm] 28,6
Maximalstrom Imax [A] 16,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,21
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 142
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,32
Statorinduktivität L2ph [mH] 25,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,658
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 58
Trägheitsmoment J [kgcm2] 16,9
Masse ohne Bremse m [kg] 19,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 25
Masse der Bremse [kg] 3,4
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,61
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSB62.ee018ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo