Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E360421
UL1004-1 Rotating Electrical Machines, General Requirements,
UL1004-6 Servo and Stepper Motors and
C22.2 No.100-14 Motors and Generators
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 5,045
Nennleistung PN [W] 792
Nennstrom IN [A] 1,802
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,8
Stillstandsstrom I0 [A] 2,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 20,7
Maximalstrom Imax [A] 9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,8
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 179
Statorwiderstand R2ph [Ω] 8,98
Statorinduktivität L2ph [mH] 44,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 4,98
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 58
Trägheitsmoment J [kgcm2] 6,22
Masse ohne Bremse m [kg] 11,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 14,5
Masse der Bremse [kg] 1,8
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,173
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 2,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSB52.ee015ffgg-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo