Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Modulares Antriebssystem

Die neue Antriebsgeneration aus dem Hause B&R ist die universelle Lösung für jede Automatisierungsaufgabe im Maschinenbau. Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu "Perfection in Automation".

Netzfilter passiv
Netzfilter
Rückspeisedrosseln
Montageplatten
Leistungsversorgungsmodule passiv
Leistungsversorgungsmodule
Hilfsversorgungsmodule 400W
Hilfsversorgungsmodule 800W
Wechselrichtermodule (Einachsmodule)
Wechselrichtermodule, SafeMOTION (Einachsmodule)
Wechselrichtermodule (Zweiachsmodule)
Wechselrichtermodule, SafeMOTION (Zweiachsmodule)
Expansionsmodule
Kondensatormodule
Bremswiderstände
Einsteckmodule
Kabel (schleppkettentauglich)
Kabel (nicht schleppkettentauglich)
Kabelverlängerungen
Zubehör
Dokumentation

Das Antriebssystem für den maximalen Kundennutzen

Gefragt sind heute - neben dem Erfüllen der technischen Anforderungen - vor allen wirtschaftliche Lösungen, Investitionssicherheit und hohe Verfügbarkeit. ACOPOSmulti, die neue Antriebsgeneration aus dem Hause B&R, besitzt diese Eigenschaften. Sie ist die universelle Lösung für jede Automatisierungsaufgabe im Maschinenbau. Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu „Perfection in Automation“. Für Maschinen mit vielen Achsen, wie sie üblicherweise in der Kunststoff-, Verpackungs-, Druck- oder Textilbranche vorkommen, bietet die ACOPOSmulti Generation die höchstmögliche Wirtschaftlichkeit.

Modulares Kühlkonzept

Der Einsatz von Lüftern bzw. Klimageräten im Schaltschrank bedeutet einerseits deutliche Mehrkosten und andererseits zusätzlichen Wartungsaufwand. ACOPOSmulti gibt dem Konstrukteur den Freiraum für herkömmliche Wärmeabgabe im Schaltschrank, Durchsteckkühler in IP65 für Wärmeabgabe außerhalb des Schaltschranks und eine „Cold-Plate“ Variante für den Anschluss an einen Kühlkreislauf (Wasser, Öl).

Wandmontage

Durchsteckmontage

Cold-Plate Montage

ACOPOSmulti Konfigurationen

ACOPOSmulti Antriebssysteme verfügen über eine Vielzahl an technologiespezifischen Funktionen. Die im Folgenden genannten ACOPOSmulti Funktionen sind Basisfunktionen zwischen denen der Anwender beliebig innerhalb 400 μs wechseln kann. Darüber hinaus sind jederzeit Manipulationen wie z.B. Produktlängenänderungen, Druckmarkensteuerung, überlagerte Momentenregelungen, kurz Prozessadaptionen und Qualitätskontrollen möglich.

  • Punkt zu Punkt
  • Elektronisches Getriebe
  • Elektronisches Ausgleichsgetriebe
  • Querschneider
  • Elektronische Kurvenscheiben
  • Fliegende Säge
  • Königswelle
  • CNC

ACOPOSmulti Antriebssysteme können applikationsspezifisch in den unterschiedlichsten Konfigurationen verwendet werden. Dabei stehen dem Anwender die oben genannten Funktionen in jeder der gezeigten Beispieltopologien zur Verfügung.

Werden Technologiefunktionen direkt im ACOPOSmulti Antriebssystem abgearbeitet, sind die Reaktionsgeschwindigkeiten unabhängig vom verwendeten Netzwerk und Steuerungssystem. Bei komplexeren Prozessen sind zusätzliche Sensoren und Aktoren in die Regelung bzw. Adaption mit einzubeziehen. In solchen Fällen ist die Performance entscheidend vom gewählten Steuerungssystem abhängig.

Die auf den folgenden Seiten gezeigten Beispieltopologien geben einen Überblick über die mit B&R Automatisierungskomponenten mögliche Bandbreite.

ACOPOSmulti Antriebssysteme im POWERLINK Netzwerk

Leistungsfähige Maschinen-Architekturen verlangen nach flexiblen Netzwerken und Feldbussen. Mit POWERLINK steht dem Anwender ein Netzwerk zur Verfügung, das den hohen Ansprüchen dynamischer Bewegungssysteme voll gerecht wird. POWERLINK passt sich den Anforderungen von Maschine und Anlage an. Die starre Kopplung vieler Achsen mit Steuerungen, Industrie-PCs, Ein-/Ausgabesystemen und Bedieneinheiten ermöglicht die Realisierung von Maschinen und Anlagen höchster Präzision. Durch die Kompatibilität zu Standard Ethernet wird zusätzlich die Anzahl der Netzwerke und Feldbusse auf Maschinenebene reduziert.

Erfolgreiche Einsatzgebiete dieser Topologien

  • Verpackungsindustrie
  • Handhabungstechnik
  • Kunststoffverarbeitung
  • Papier- und Druckverarbeitung
  • Textilindustrie
  • Holzindustrie
  • Metallverarbeitende Industrie
  • Halbleiterindustrie

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo