Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
8I0MF001.300-1 Durchsteckmontage Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 0,37 bis 1,5 kW und 3x 380 bis 480 V, 0,75 bis 2,2 kW
8I0MF002.300-1 Durchsteckmontage Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 2,2 bis 4 kW und 3x 380 bis 480 V, 3 bis 4 kW
8I0MF003.300-1 Durchsteckmontage Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 5,5 kW und 3x 380 bis 480 V, 5,5 bis 7,5 kW
8I0MF004.300-1 Durchsteckmontage Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 7,5 kW und 3x 380 bis 480 V, 11 kW
8I0MF005.300-1 Durchsteckmontage Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 11 bis 15 kW und 3x 380 bis 480 V, 15 bis 18,5 kW
8I0MF006.300-1 Durchsteckmontage Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 18,5 bis 22 kW und 3x 380 bis 480 V, 22 kW
8I0MF007.300-1 Durchsteckmontage Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 380 bis 480 V, 30 bis 37 kW
8I0MF008.300-1 Durchsteckmontage Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 30 bis 45 kW
8I0MF009.300-1 Durchsteckmontage Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 380 bis 480 V, 45 bis 75 kW

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo