Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
8I74T400037.00-000 ACOPOSinverter P74new, 3 x 380-500 V, 0,37kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I74T400055.00-000 ACOPOSinverter P74new, 3 x 380-500 V, 0,55kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I74T400075.00-000 ACOPOSinverter P74new, 3 x 380-500 V, 0,75kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I74T400110.00-000 ACOPOSinverter P74new, 3 x 380-500 V, 1,1kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I74T400150.00-000 ACOPOSinverter P74new, 3 x 380-500 V, 1,5kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I74T400220.00-000 ACOPOSinverter P74new, 3 x 380-500 V, 2,2kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I74T400300.00-000 ACOPOSinverter P74new, 3 x 380-500 V, 3,0kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I74T400400.00-000 ACOPOSinverter P74new, 3 x 380-500 V, 4,0kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I74T400550.00-000 ACOPOSinverter P74new, 3 x 380-500 V, 5,5kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I74T400750.00-000 ACOPOSinverter P74new, 3 x 380-500 V, 7,5kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I74T401100.00-000 ACOPOSinverter P74new, 3 x 380-500 V, 11kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I74T401500.00-000 ACOPOSinverter P74new, 3 x 380-500 V, 15kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo