Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
8EI017HWD10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 2x 17 A, 2 Achsen, Wandmontage
8EI022HWD10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 2x 22 A, 2 Achsen, Wandmontage
8EI2X2HWD10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 2x 2,2 A, 2 Achsen, Wandmontage
8EI2X2MWD10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 1x 110-230 VAC, 3x 200-230 VAC, 2x 2,2 A, 2 Achsen, Wandmontage
8EI4X5HWD10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 2x 4,5 A, 2 Achsen, Wandmontage
8EI4X5MWD10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 1x 110-230 VAC, 3x 200-230 VAC, 2x 4,5 A, 2 Achsen, Wandmontage
8EI8X8HWD10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 2x 8,8 A, 2 Achsen, Wandmontage
8EI8X8MWD10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 1x 110-230 VAC, 3x 200-230 VAC, 2x 8,8 A, 2 Achsen, Wandmontage

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo