Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 8500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,13
Nennstrom IN [A] 2,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,14
Stillstandsstrom I0 [A] 2,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 0,31
Maximalstrom Imax [A] 6,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,056
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 3,55
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,3
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,75
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,35
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 6,7
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,0057
Masse ohne Bremse m [kg] 0,4
Empfehlungen
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C03X
Steckertyp I-Tec
Materialnummer:
8WSA32.F0085V4LB-0
Beschreibung:
Synchronmotor 8WSA32, SSI Geber, singleturn, Nenndrehzahl: 8500 min-1, glatte Welle, IP66/67, fixes Anschlusskabel 0,5 m mit Hybridstecker
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8WSA32.F0085V4LB-0) EXE / 322 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8WS PDF / 243 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo