Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 8500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,031
Nennstrom IN [A] 0,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,034
Stillstandsstrom I0 [A] 0,96
Maximalmoment Mmax [Nm] 0,07
Maximalstrom Imax [A] 2,1
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,037
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 2,37
Statorwiderstand R2ph [Ω] 5,23
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,22
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 0,43
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 2,7
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,0012
Masse ohne Bremse m [kg] 0,18
Empfehlungen
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C03X
Steckertyp I-Tec
Materialnummer:
8WSA21.F0085V4LB-0
Beschreibung:
Synchronmotor 8WSA21, SSI Geber, singleturn, Nenndrehzahl: 8500 min-1, glatte Welle, IP66/67, fixes Anschlusskabel 0,5 m mit Hybridstecker
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8WSA21.F0085V4LB-0) EXE / 322 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8WS PDF / 243 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo