Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 8500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,007
Nennstrom IN [A] 0,43
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,012
Stillstandsstrom I0 [A] 0,52
Maximalmoment Mmax [Nm] 0,03
Maximalstrom Imax [A] 1,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,023
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 1,48
Statorwiderstand R2ph [Ω] 13,3
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,47
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 0,18
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 1,6
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,0005
Masse ohne Bremse m [kg] 0,13
Empfehlungen
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C03X
Steckertyp I-Tec
Materialnummer:
8WSA11.F0085V4LB-0
Beschreibung:
Synchronmotor 8WSA11, SSI Geber, singleturn, Nenndrehzahl: 8500 min-1, glatte Welle, IP66/67, fixes Anschlusskabel 0,5 m mit Hybridstecker
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8WSA11.F0085V4LB-0) EXE / 322 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8WS PDF / 243 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo