8LVA23.eeA95ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 950
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 1,33
Nennleistung PN [W] 132
Nennstrom IN [A] 2,02
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,35
Stillstandsstrom I0 [A] 2,05
Maximalmoment Mmax [Nm] 4
Maximalstrom Imax [A] 7,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,66
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 39,79
Statorwiderstand R2ph [Ω] 6,36
Statorinduktivität L2ph [mH] 15,3
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,26
Masse ohne Bremse m [kg] 1,45
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,2
Masse der Bremse [kg] 0,25
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,12
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1010.50
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C02X
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LVA23.eeA95ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 2; Baulänge 3; Nenndrehzahl 950 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo