Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 120,4
Nennleistung PN [W] 23143
Nennstrom IN [A] 49,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 145
Stillstandsstrom I0 [A] 59
Maximalmoment Mmax [Nm] 345
Maximalstrom Imax [A] 182
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,45
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,13
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 30
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 90
Trägheitsmoment J [kgcm2] 192
Masse ohne Bremse m [kg] 89
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Materialnummer:
8LSE86.ee020ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2000 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo