Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 19,5
Nennleistung PN [W] 9189
Nennstrom IN [A] 15,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 36,4
Stillstandsstrom I0 [A] 23,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 114,24
Maximalstrom Imax [A] 152,61
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,21
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,47
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,81
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 52
Trägheitsmoment J [kgcm2] 18,06
Masse ohne Bremse m [kg] 21,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Materialnummer:
8LSE66.ee045ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 6; Nenndrehzahl 4500 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo